??
Selezione modello CAD
K0729.0106
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0729 - Rondelle sferiche, rondelle coniche DIN 6319, edizione 10/01
Lista materiale
K0729.0106
BESTKIPP
N. d'ordine
K0729.0106 mm
MATERIAL
Corpo base
Acciaio inox
FORM
Forma
C
AUSF
Versione:
Rondelle sferiche
D1
Diametro
6.40 mm
D2
Diametro
12.0 mm
D5
Diametro
- mm
H1
Altezza
0.7 mm
H2
Altezza
- mm
R1
Raggio
9.0 mm
F
per Ø perno
6 mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. (solo con carico statico)
6.0 kN
GEW
Poids
0.0011 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73182900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245149209
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions